??
CAD model selection
K0013.16
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0013 - Hook clamps with collar
Bill of material
K0013.16
BESTKIPP
Order No.
K0013.16
D
thread
M 16
D1
diameter
40 mm
C
Screw
M 12
H
height
mm
Enter value for H
height
mm
cm
inch
ft
H1
height
118 mm
H2
height
102 mm
H3
height
20 mm
L
Length
20 mm
L1
Length
22 mm
L2
Length
12 mm
P
Length
16 mm
R
Radius
18 mm
R1
Radius
40 mm
T
width H11
32 mm
SPANNKRAFT
Clamping force
37.8 kN
GEW
Approx. weight
1.1290 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245030910
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions